JAJA704C May   2022  – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. TPS65219 の概要
    1. 2.1 TPS65219 機能ブロック図
  6. TPS65219 のバリエーション
    1. 3.1 産業用アプリケーション向け TPS65219 NVM
    2. 3.2 車載アプリケーション用 TPS65219-Q1 NVM
  7. TPS6521905 ユーザー プログラマブル NVM
  8. AM62x のコア電圧の選択
  9. VSYS 電圧ランプ
  10. パワー ブロック図
    1. 7.1 AM62x に電力を供給する TPS6521901
    2. 7.2 AM62x に電力を供給する TPS6521902
    3. 7.3 AM62x に電源を供給する TPS6521903
    4. 7.4 AM62x に電力を供給する TPS6521904
    5. 7.5 AM62x に電力を供給する TPS6521907
    6. 7.6 AM62x に電力を供給する TPS6521908
    7. 7.7 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521920W-Q1
    8. 7.8 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521922W-Q1
    9. 7.9 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521923W-Q1
  11. まとめ
  12. 参考資料
  13. 10改訂履歴

パワー ブロック図

AM62 プロセッサおよびペリフェラルに電力を供給する目的で TPS65219 を設計する際には、いくつかの検討事項を考慮に入れる必要があります。

  • アプリケーションで LPDDR4 または DDR4 メモリを使用するか?
  • SD カードをサポートする必要はあるか?
  • システムの電源電圧は?
  • 完全に制御されたシーケンスを必要とする外部ディスクリート IC はあるか?
  • システム アプリケーションで高い集積度と少ない消費電力のどちらを優先するか?

これらの問いはそれぞれ、電源ブロック図の設計、構成、セットアップなどに影響を与えるものであり、非常に堅牢な電源実装を設計するために重要です。以下のセクションでは、さまざまなアプリケーション要件で TPS65219 PMIC から AM62x プロセッサに電力を供給する方法について説明します。

このアプリケーション ノートで説明されている TPS65219 のすべてのバリエーションで、SD カードのデュアル電圧 I/O (3.3V および 1.8V) に給電するバイパスとして LDO1 を設定しています。最初に SD IO を 3.3V に設定するため、ロジックの HIGH のデフォルト値と外部プルアップを持つプロセッサ GPIO 制御信号を使用します。電源オン シーケンスの後、プロセッサは SD 仕様に基づき高速カード動作に必要な 1.8V レベルを選択するために GPIO 信号を LOW に設定できます。このバイパス構成により、SD カード動作からのブート時に I2C 通信を確立しなくても、LDO1 電圧を 3.3V~1.8V の範囲で制御可能となります。LDO1 のバイパス構成では、その入力電源ピン (PVIN_LDO1) を 3.3V に接続する必要があります。