JAJA704C May   2022  – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 はじめに
  5. 2 TPS65219 の概要
    1. 2.1 TPS65219 機能ブロック図
  6. 3 TPS65219 のバリエーション
    1. 3.1 産業用アプリケーション向け TPS65219 NVM
    2. 3.2 車載アプリケーション用 TPS65219-Q1 NVM
  7. 4 TPS6521905 ユーザー プログラマブル NVM
  8. 5 AM62x のコア電圧の選択
  9. 6 VSYS 電圧ランプ
  10. 7 パワー ブロック図
    1. 7.1 AM62x に電力を供給する TPS6521901
    2. 7.2 AM62x に電力を供給する TPS6521902
    3. 7.3 AM62x に電源を供給する TPS6521903
    4. 7.4 AM62x に電力を供給する TPS6521904
    5. 7.5 AM62x に電力を供給する TPS6521907
    6. 7.6 AM62x に電力を供給する TPS6521908
    7. 7.7 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521920W-Q1
    8. 7.8 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521922W-Q1
    9. 7.9 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521923W-Q1
  11. 8 まとめ
  12. 9 参考資料
  13. 10改訂履歴

AM62x に電力を供給する TPS6521907

VSYS = 5V | メモリ:DDR4 | VDD_CORE = 0.85V

図 7-5 に、5V 入力電源と DDR4 メモリを搭載したシステム上で AM62x プロセッサに電力を供給する TPS6521907 バリエーションを示します。この PMIC NVM は TPS6521901 と類似していますが、VDD_CORE = 0.75V ではなく 0.85V をサポートしています。プリレギュレータから供給される 5V は、リファレンス システムのメイン入力電源 (VSYS) と、降圧コンバータの電力入力 (PVIN_Bx) に接続されます。Buck1 を使用して、0.85V のコア レールに電力を供給します。Buck2 および Buck3 は、それぞれ 3.3V VDDSHVx IO および DDR IO に電力を供給します。Buck2 (3.3V の PMIC レール) は、電源オン シーケンスで最初に上昇するようにプログラムされているため、一部の LDO の入力電源として使用して、消費電力を最小限に抑えることができます。LDO1 をバイパスとして構成すると、SD カードの電圧を 3.3V と 1.8V の間で動的に変化させることができます。LDO1 のこの電圧の変化は、I2C によって、または VSEL_SD ピンを HIGH (LDO1 = 3.3V) または LOW (LDO1 = 1.8V) に設定することによってトリガできます。LDO2 は、外部ペリフェラルに電力を供給するために使用できる空きリソースです。LDO3 は 1.8V のアナログ ドメインをサポートし、LDO4 は DDR4 メモリ用の 2.5V VPP をサポートします。この電源実装には、1.8V VDDSHV IO ドメインへの電力供給用の外部ディスクリート降圧レギュレータが必要です。この外部ディスクリート レギュレータは、PMIC の GPO1 を使用してイネーブルにできます。TPS6521907 は、電源オン シーケンスの 2 番目のスロットで GPO1 をイネーブルにするように、事前にプログラムされています。外部ディスクリート レギュレータにはアクティブ放電が行われており、PMIC が次のスロットのレールへの給電を開始する前に立ち上がり、安定した出力電圧に達する必要があります。残りの 2 本の汎用ピン (GPIO および GPO2) は、デフォルトでディセーブルになる空きデジタル リソースですが、PMIC の電源オン シーケンスの完了後に I2C を介してイネーブルにすることもできます。

注: NVM 設定、および電源オンまたは電源オフ シーケンス図については、『TPS6521907 テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。
 AM62 に電力を供給する TPS6521907図 7-5 AM62 に電力を供給する TPS6521907