JAJA845 April 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1
開ループとハンドオフ段を調整することは、閉ループで BLDC モーターを高い信頼性で動作させるうえで重要な要素です。デバイスは、閉ループに遷移する前に、モーターの逆起電力と回転子の位置を高精度で検出する必要があります。スムーズなハンドオフのために、以下の点が満たされていることを確認してください。