JAJA845 April   2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 開ループとハンドオフ段
  5. 2開ループから閉ループへのハンドオフに影響を与える EEPROM 構成
  6. 3開ループから閉ループへのハンドオフの調整
    1. 3.1 開ループとハンドオフ段を調整する実験的方法
      1. 3.1.1 ステップ 1:初期構成
      2. 3.1.2 ステップ 2:ケース ハンドオフのパラメータの調整が正しくない
        1. 3.1.2.1 OL_ILIMIT の調整
        2. 3.1.2.2 開ループ加速係数 A1 の調整
        3. 3.1.2.3 ハンドオフ スレッショルドの調整
      3. 3.1.3 ステップ 3:ハンドオフ構成の調整
  7. 4最適なハンドオフ
    1. 4.1 推奨設定での開ループ時間
    2. 4.2 最適なハンドオフ手順に従った開ループ時間
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

開ループとハンドオフ段

モーター起動段でのモーターの初期位置を検出した後、MCF83xx は、式 1 で求められた任意の時点での速度リファレンスを使用して、開ループでモーターを加速します。開ループ加速度係数 (A1 と A2) はそれぞれ OL_ACC_A1 と OL_ACC_A2 によって設定されます。開ループの電流制限値は OL_ILIMIT によって設定されます。モーター位相電流のピーク値を OL_ILIMIT に制限することで、開ループでモーター速度が上昇します。開ループ動作の機能は、逆起電力オブザーバが回転子の位置を正確に検出できるように、モーターが十分な BEMF を生成する速度までモーターを駆動することです。

式 1. S p e e d = ( A 1 × t ) + ( 0.5 × A 2 × t 2 )

モーターの角度と速度を逆起電力オブザーバが推定するのに十分な速度にモーターが達すると、MCF83xx は閉ループ状態に遷移します。開ループから閉ループへの遷移をハンドオフと呼び、この遷移が発生する速度をハンドオフ速度と呼びます。AUTO_HANDOFF_EN が 1b に設定されている場合、このハンドオフ速度は、逆起電力とモーター速度の測定値に基づいて自動的に決定されます。また、OPN_CL_HANDOFF_THR を設定し、AUTO_HANDOFF_EN を 0b に設定することで、ハンドオフ速度を手動で設定することもできます。ハンドオフ ポイントでの θ 誤差 (Ɵgen - Ɵest) は、閉ループへのスムーズな遷移を実現し、速度過渡を防止するために、THETA_ERROR_RAMP_RATE によって設定されたランプ レートによる遷移後、直線的に低下します。