JAJA845 April   2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 開ループとハンドオフ段
  5. 2開ループから閉ループへのハンドオフに影響を与える EEPROM 構成
  6. 3開ループから閉ループへのハンドオフの調整
    1. 3.1 開ループとハンドオフ段を調整する実験的方法
      1. 3.1.1 ステップ 1:初期構成
      2. 3.1.2 ステップ 2:ケース ハンドオフのパラメータの調整が正しくない
        1. 3.1.2.1 OL_ILIMIT の調整
        2. 3.1.2.2 開ループ加速係数 A1 の調整
        3. 3.1.2.3 ハンドオフ スレッショルドの調整
      3. 3.1.3 ステップ 3:ハンドオフ構成の調整
  7. 4最適なハンドオフ
    1. 4.1 推奨設定での開ループ時間
    2. 4.2 最適なハンドオフ手順に従った開ループ時間
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

最適なハンドオフ

最適なハンドオフ (開ループでの最短時間) が必要な場合は、次の手順を実行します。

  1. 適切なハンドオフを実現し、(温度による) モーター位相抵抗 / 位相インダクタンスの変動に対応するために、DAC の変数 SPEED_REF_OPEN_LOOP および SPEED_FDBK が開ループ時間の 30% に対してって一致する必要があります。
  2. OL_ILIMIT を、定格ピーク位相電流または ILIMIT に設定します。
  3. OL_ACC_A2 = 0 (または利用可能な最小設定) にします。OL_ACC_A1 を、OL_ACC_A1 = (MAX_SPEED/10)Hz/s の次に大きい値に設定します。ハンドオフが適切かどうかを確認します。ハンドオフが適切でない場合は、前の設定に戻します。そうでない場合は、OL_ACC_A1 を次に高い値に設定して、この手順を続行します。
  4. ここで OL_ACC_A1 を最後に成功したハンドオフ設定の半分に設定します。次に、成功するまで OL_ACC_A2 の値を増やしてみます。
  5. OPN_CL_HANDOFF_THR を、20% より大きい次の値に設定します。ハンドオフが適切かどうかを確認します。ハンドオフが適切でない場合は、前の設定に戻します。そうでない場合は、OPN_CL_HANDOFF_THR を次に高い値に設定して、この手順を続行します。