JAJA845 April 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1
OL_ILIMIT を (0.5 × 定格電流)A に設定すると、一部のモーターの慣性が大きくなるため、ハンドオフが適切に行われない場合があります。このようなシナリオでは、モーターの定格ピーク電流まで、OL_ILIMIT を段階ごとに増加させます。
MOTOR2:定格電流 0.5A、最大速度 250Hz。図 3-2 は、セクション 3.1.1 の設定 (A1 = 25Hz/sec、ハンドオフ速度 = 20%) ではハンドオフが適切に行われないことを示しています。