MOTOR3:定格電流 = 2A、最大速度 = 300Hz
セクション 4 に示す最適なハンドオフ手順を実行した後、MOTOR3 の以下の設定が導き出されます(他のモーターでは異なる場合もありますが、手順は同じです)。
OL_ILIMIT = 2A、OL_ACC_A1 = 50Hz/s、OL_ACC_A2 = 25Hz/s^2、OPN_CL_HANDOFF_THR = 18%
図 4-2 から、開ループは約 1s × 0.9div = 0.9s となり、図 4-1 の開ループ時間 (2.4s) よりも短くなります。