JAJA845 April   2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 開ループとハンドオフ段
  5. 2開ループから閉ループへのハンドオフに影響を与える EEPROM 構成
  6. 3開ループから閉ループへのハンドオフの調整
    1. 3.1 開ループとハンドオフ段を調整する実験的方法
      1. 3.1.1 ステップ 1:初期構成
      2. 3.1.2 ステップ 2:ケース ハンドオフのパラメータの調整が正しくない
        1. 3.1.2.1 OL_ILIMIT の調整
        2. 3.1.2.2 開ループ加速係数 A1 の調整
        3. 3.1.2.3 ハンドオフ スレッショルドの調整
      3. 3.1.3 ステップ 3:ハンドオフ構成の調整
  7. 4最適なハンドオフ
    1. 4.1 推奨設定での開ループ時間
    2. 4.2 最適なハンドオフ手順に従った開ループ時間
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

ステップ 1:初期構成

  1. 開ループ OL_ILIMIT を 0.5 × (定格モーター ピーク位相電流)A に設定します。
  2. MAX_SPEED 構成でモーターの最大速度を設定し、次に OPN_CL_HANDOFF_THR を 20% に設定します。
  3. OL_ACC_A1 を (MAX_SPEED/10)Hz/s に等しくなるように設定し、OL_ACC_A2 をゼロに設定します。
  4. DACOUT1 ピンと DACOUT2 ピンを使って、8/8 スケーリング (バイポーラ) で MCF83xx の DAC の SPEED_FDBK および SPEED_REF_OPEN_LOOP 変数をプロットし、それらをオシロスコープにプローブします。

MCF83xx デバイスに速度コマンドを与え、モーター速度 (FG_TRACK)、モーター位相電流 (OUTA)、SPEED_FDBK、SPEED_REF_OPEN_LOOP 変数の動作をキャプチャします。SPEED_FDBK が、開ループ終了までに、開ループ時間の少なくとも 30% において、SPEED_REF_OPEN_LOOP を追従しているかどうかを観測します。これにより、チェックポイント 1 と 2 が満たされていることが確認されます。

MOTOR1:定格電流 = 1A、最大速度 = 300Hz。図 3-1 は適切なハンドオフを示します。

注: パターン FG_TRACK は、FG 出力信号 (C1) の周波数を追従する、数学的に計算された信号です。
 適切なハンドオフ - OL_ILIMIT = 0.5、OL_ACC_A1 = 25Hz/sec、OPN_CL_HANDOFF_THR = 20%図 3-1 適切なハンドオフ - OL_ILIMIT = 0.5、OL_ACC_A1 = 25Hz/sec、OPN_CL_HANDOFF_THR = 20%

この動作が確認できない場合は、ステップ 2 に進んで、モーターの動作に基づいて調整すべきパラメータと調整の方向を把握してください。