JAJA880 May   2025 TPS25751 , TPS26750

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2VIF の概要
    1. 2.1 VIF の生成に TI のアプリケーション カスタマイズ ツールを使用
    2. 2.2 USB-IF VIF エディタ ツール
  6. 3コンプライアンス関連の JSON 構成
  7. 4VIF エディタ固有のタブ
  8. 5TI レジスタの VIF フィールドへのマッピングです
    1. 5.1  製品と製品の詳細
    2. 5.2  部品
    3. 5.3  汎用 PD
    4. 5.4  PD 機能
    5. 5.5  USB Type-C
    6. 5.6  製品電源
    7. 5.7  USB ホストおよび USB デバイス
    8. 5.8  バッテリ充電 1.2
    9. 5.9  PD ソース
    10. 5.10 PD シンク
    11. 5.11 デュアルロール
    12. 5.12 SOP ディスカバー ID
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

USB ホストおよび USB デバイス

 VIF エディタ USB ホスト タブ図 5-7 VIF エディタ USB ホスト タブ
表 5-7 USB ホスト タブ
VIF のフィールド 説明

Host_Supports_USB_Data

Type_C_Can_Act_As_Hostが YES に設定されている場合、デフォルトは YES に設定されます。

Host_Speed

ポート構成に基づいて設定 (0x28)

  • USB 通信対応 [11]
  • USB3 レート [14:13]

Host_Contains_Captive_Retimer

デフォルトは NO にセット。

Host_Truncates_DP_For_tDHPResponse

フィールドは無効です。

Host_Gen1x1_tlLinkTurnaround

フィールドは無効です。

Host_Gen2x1_tlLinkTurnaround

フィールドは無効です。

Host_Is_Embedded

デフォルトは NO にセット。

Host_Suspend_Supported

フィールドは無効です。

Is_DFP_On_Hub

フィールドは無効です。

Hub_Port_Number

フィールドは無効です。

 VIF エディタ USB デバイス タブ図 5-8 VIF エディタ USB デバイス タブ
表 5-8 USB デバイス タブ
VIF のフィールド 説明

Device_Supports_USB_Data

Type_C_Can_Act_As_Device が YES に設定されている場合、デフォルトは YES に設定されます。

デバイス速度

ポート構成に基づいて設定 (0x28)

  • USB 通信対応 [11]
  • USB3 レート [14:13]

Device_Max_USB2_Speed

デフォルトは 2 にセット:高速

Device_Contains_Captive_Retimer

デフォルトは NO にセット。

Device_Truncates_DP_For_tDHPResponse

デフォルトは NO にセット。

Device_Gen1x1_tlLinkTurnaround

フィールドは無効です。

Device_Gen2x1_tlLinkTurnaround

フィールドは無効です。

Hub_Billboard_DSPort_Num

フィールドは無効です。