JAJA880 May   2025 TPS25751 , TPS26750

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2VIF の概要
    1. 2.1 VIF の生成に TI のアプリケーション カスタマイズ ツールを使用
    2. 2.2 USB-IF VIF エディタ ツール
  6. 3コンプライアンス関連の JSON 構成
  7. 4VIF エディタ固有のタブ
  8. 5TI レジスタの VIF フィールドへのマッピングです
    1. 5.1  製品と製品の詳細
    2. 5.2  部品
    3. 5.3  汎用 PD
    4. 5.4  PD 機能
    5. 5.5  USB Type-C
    6. 5.6  製品電源
    7. 5.7  USB ホストおよび USB デバイス
    8. 5.8  バッテリ充電 1.2
    9. 5.9  PD ソース
    10. 5.10 PD シンク
    11. 5.11 デュアルロール
    12. 5.12 SOP ディスカバー ID
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

USB Type-C

 VIF エディタ USB Type-C タブ図 5-5 VIF エディタ USB Type-C タブ
注: 上の図の赤い矢印は、ユーザが設定するために意図的に空白にしておくことができるフィールドを強調表示します。詳細については、表 4-1をご覧ください
表 5-5 USB Type-C タブ
VIF のフィールド 説明

Type_C_Implements_Try_SRC

ポート構成に基づいて設定 (0x28)

  • Type-C サポート オプション [9:8]

Type_C_Implements_Try_SNK

ポート構成に基づいて設定 (0x28)

  • Type-C サポート オプション [9:8]

Rp_Value

ポート制御に基づいて設定 (0x29)

  • Type-C 電流 [1:0]

Type_C_Supports_VCONN_Powered_Accessory

フィールドは無効です。

TPS25751 および TPS26750 ではサポートされていません。

Type_C_Is_VCONN_Powered_Accessory

フィールド無効、

TPS25751 および TPS26750 ではサポートされていません。

Type_C_Is_Debug_Target_SRC

デフォルトは NO にセット。

Type_C_Is_Debug_Target_SNK

デフォルトは NO にセット。

Type_C_Can_Act_As_Host

ポート構成に基づいて設定 (0x28)

  • Type-C ステート マシン [1:0]
  • USB 通信対応 [11]

ポート制御 (0x29)

  • DFPへのプロセス スワップ [14]
  • DFP へのスワップを開始 [15]

GUI Q6 と一致させる必要があります

Type_C_Can_Act_As_Device

ポート構成に基づいて設定 (0x28)

  • Type-C ステート マシン (1:0)
  • USB 通信対応 [11]

ポート制御 (0x29)

  • UFPへのプロセス スワップ [12]
  • UFP へのスワップを開始 [13]

GUI Q6 と一致させる必要があります

Type_C_Is_Alt_Mode_Controller

デフォルトは NO にセット。

TPS25751 および TPS26750 ではサポートされていません。

Type_C_Is_Alt_Mode_Adapter

デフォルトは NO にセット。

TPS25751 および TPS26750 ではサポートされていません。

Type_C_Power_Source

フィールドは空のままになっているため、ユーザはシステムに従って設定できます。

0:外部電源 - ポートは常にシステム内の電源から電力を供給され、USB Type-C ポートからは給電されません

1:UFP - 電源供給 - ポートは USB Type-C ポートから電力を供給され、システムの電源からは給電されません

2:両方 - 両方として動作できます

Type_C_Port_On_Hub

デフォルトは NO にセット。

Type_C_Supports_Audio_Accessory

デフォルトは NO にセット。

Type_C_Sources_VCONN

DRP およびソースのみのアプリケーションでは、デフォルトは YES に設定されています。

シンクのみのアプリケーションの場合は NO