JAJA880 May 2025 TPS25751 , TPS26750
ベンダ情報ファイル (VIF) は、USB Type-C と PD の認証を取得するために必要とされる該当する手順とテストを決定するために、テスタが使用する最終製品の機能を定義します。通常、VIFはUSB-IF 推奨 VIF エディタ ツールで手動で構成されます。
TI のアプリケーション カスタマイズ ツールを使用すると、ユーザーの構成に基づいて VIF を自動的に生成する方法で、VIF の生成を簡素化できます。生成された VIF は最小限の変更を必要とし、VIF フィールドの手動入力に関連する一般的なコンプライアンスエラーを削減します。
TI のアプリケーション カスタマイズ ツールを使用して VIF を生成するには、ツールの右上隅にある 「Export」 (エクスポート) ドロップダウン ボタンをクリックし、「Generate VIF file」 (VIF ファイルを生成) をクリックします。これにより、.XML 形式のファイルがユーザーのコンピューターのデフォルトの保存ディレクトリに自動的にダウンロードされます。図 2-1 を参照してください。