JAJA880 May 2025 TPS25751 , TPS26750
上の図の赤い矢印は、ユーザが設定するために意図的に空白にしておくことができるフィールドを強調表示します。詳細については、表 4-1をご覧ください
| VIF のフィールド | 説明 |
|---|---|
|
PD_Spec_Revision_Major |
デフォルトは 3 にセット |
|
nPD_Spec_Revision_Minor |
デフォルトは 2 にセット |
|
PD_Spec_Version_Major |
デフォルトは 1 にセット |
|
PD_Spec_Version_Minor |
デフォルトは 1 にセット |
|
PD_Specification_Revision |
デフォルトは 2 にセット:リビジョン3 および変更できません。 |
|
Security_Msgs_Supported_SOP |
デフォルトは NO に設定されており、変更できません TPS25751 および TPS26750 ではサポートされていません。 |
|
Manufacturer_Info_Supported_Port |
デフォルトは NO に設定されており、変更できません TPS25751 および TPS26750 ではサポートされていません。 |
|
Manufacturer_Info_VID_Port |
フィールドは無効です。 TPS25751 および TPS26750 ではサポートされていません。 |
|
Manufacturer_Info_PID_Port |
フィールドは無効です。 TPS25751 および TPS26750 ではサポートされていません。 |
|
Num_Fixed_Batteries |
Tx ソース機能拡張データ ブロック (0x77) に基づいて設定
ソース機能 (0x77) PD コントローラで構成されたバッテリ フィールドの数は、ソース デバイスとシンク デバイスの両方に適用されます。 |
|
Num_Swappable_Battery_Slots |
Tx ソース機能拡張データ ブロック (0x77)
ソース機能 (0x77) PD コントローラで設定されたバッテリ フィールドの数は、ソース デバイスとシンク デバイスの両方に適用されます。 |
|
ID_Header_Connector_Type_SOP |
デフォルトは 2 にセット:Type-C コンセント |
|
拘束されていない電力 |
ポート制御に基づいて設定 (0x29)
NO:他の外部電源がない PD + BQ アプリケーションの場合。バッテリが消耗する可能性があるため、このフィールドは常に NO に設定する必要があります。 電源が確認されている場合、ソースのみのアプリケーションでは YES。 |
|
Chunking_Implemented_SOP |
デフォルト値は YES に設定されており、変更してはなりません。 |
|
Unchunked_Extended_Messages_Supported |
PD3構成 (0x42)
|
| SOP* | |
|
SOP_Capable | デフォルトは 「YES」 にセット |
|
SOP_P_Capable | デフォルトは 「YES」 にセット |
|
SOP_PP_Capable | デフォルトは 「NO」 にセット |
|
SOP_P_Debug_Capable | デフォルトは 「NO」 にセット |
|
SOP_PP_Debug_Capable | デフォルトは 「NO」 にセット |
GUI ツール ビルド v1.0.x では、サポートされている PD 仕様は 3.1.1.8 です。
GUI ツール ビルド v1.1.x では、サポートされている PD 仕様は 3.2.1.1 です。