JAJA880 May 2025 TPS25751 , TPS26750
セクションセクション 5.1からセクション 5.12までの表には、すべての VIF フィールド、VIF フィールドのデフォルト値、および PD コントローラのレジスターとアンケートの回答がフィールドにマッピングされていることを示しています。
このセクションでは、すべての VIF フィールドの概要を説明し、TI VIF 生成ツールが VIF フィールドを自動的に構成する方法を理解できるようにします。表 4-1完成した VIF を取得するために必要な情報を提供します。