JAJA880 May 2025 TPS25751 , TPS26750
既存の VIF を表示および編集するには、USB-IF ベンダー情報ファイルエディタ (VIF エディタ) ツールを使用することをお勧めします。VIF は .xml ファイルをサポートする一般的なファイル ビューアで開いたり変更したりできますが、VIF エディタ ツールには、各フィールドに有効な値が入力されていることを確認し、VIF の正しいフォーマットを維持する GUI が用意されています。USB VIF エディタは、USB-IF にあります。または、ブラウザで USB ベンダー情報ファイルエディタ ジェネレータを検索します。ダウンロードは、VIF エディター ツールと VIF および設定に関する追加情報を含むベンダー情報ファイル仕様ドキュメントで構成されています。VIF エディタ ツールは定期的に更新され、ユーザーは最新バージョンのツールを使用して VIF を生成する必要があります。TI の GUI VIF 生成ツールは、最新仕様に従う VIF を生成するわけではありません。この場合、ユーザーは古い VIF を最新の VIF エディタ ツールにロードし、必要な変更を加え、最新のツールから VIF を保存して最新の仕様に更新する必要があります。図 2-2に、USB IF VIF エディタの先頭ページと、TI のアプリケーション カスタマイズ ツールから生成された VIF を VIF エディタ ツールにロードする方法を示します。