JAJA880 May   2025 TPS25751 , TPS26750

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2VIF の概要
    1. 2.1 VIF の生成に TI のアプリケーション カスタマイズ ツールを使用
    2. 2.2 USB-IF VIF エディタ ツール
  6. 3コンプライアンス関連の JSON 構成
  7. 4VIF エディタ固有のタブ
  8. 5TI レジスタの VIF フィールドへのマッピングです
    1. 5.1  製品と製品の詳細
    2. 5.2  部品
    3. 5.3  汎用 PD
    4. 5.4  PD 機能
    5. 5.5  USB Type-C
    6. 5.6  製品電源
    7. 5.7  USB ホストおよび USB デバイス
    8. 5.8  バッテリ充電 1.2
    9. 5.9  PD ソース
    10. 5.10 PD シンク
    11. 5.11 デュアルロール
    12. 5.12 SOP ディスカバー ID
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料

SOP ディスカバー ID

 VIF エディターSOP ディスカバー ID タブ図 5-13 VIF エディターSOP ディスカバー ID タブ
表 5-24 SOP ディスカバー ID タブ
VIF のフィールド 説明

XID_SOP

デフォルトは 0x0000 にセット。

ベンダーはこの値を変更できます。

Data_Capable_As_USB_Host_SOP

USB Type-C タブの Type_C_Can_Act_As_Host フィールドに基づいてに設定します。

Data_Capable_As_USB_Device_SOP

USB Type-C タブの Type_C_Can_Act_As_Device フィールドに基づいてに設定します。

Product_Type_UFP_SOP

GUI の Q6 に基づいて設定します。

0:No または Host が Q6 に選択されている場合は 未定義

2:Q6 でデバイスまたはホストおよびデバイスを選択した場合、PDUSB ペリフェラル

Product_Type_DFP_SOP

GUI の Q6 に基づいて設定します。

0:No または デバイス が Q6 に選択されている場合は 未定義

2:Q6 でデバイスまたはホストおよびデバイスを選択した場合、PDUSB ホスト

DFP_VDO_Port_Number

コンポーネント タブのポート ラベル フィールドの値と一致する必要があります。

Modal_Operation_Supported_SOP

デフォルトは NO に設定されており、変更しないでください。

TPS25751 および TPS26750 ではサポートされていません。

USB_VID_SOP

GUI の Q9 に基づいて設定します。

PID_SOP

GUI の Q10 に基づいて設定します。

bcdDevice_SOP

デフォルトは 0911 に設定されており、変更しないでください。