JAJA880 May 2025 TPS25751 , TPS26750
VIF 生成は、USB Type-C® PD に準拠するために不可欠なステップです。TI VIF 生成ツールを使用すると、ユーザーの構成から VIF を生成して大半の VIF を実装することで、このステップを簡素化できます。これにより、ユーザーは VIF ファイルを手動で生成する必要がなくなり、VIF を生成するためのエントリに対する障壁が低くなり、コンプライアンス テストのサイクル数が減少するため、コンプライアンス テストが高速化されます。このアプリケーション ノートを活用すると、TI VIF 生成ツールの使用方法を確認し、PD コントローラ構成に関する VIF フィールドの構成に関するガイダンスを得ることができます。