JAJA880 May 2025 TPS25751 , TPS26750
| VIF のフィールド | 説明 |
|---|---|
|
PD_Power_As_Source |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
EPR_Supported_As_Source |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
EPR ソースがサポートされており、TX ソース番号有効 EPR PDO がゼロ以外の場合は YES 。 |
|
Has_Invariant_PDOs |
デフォルトは YES に設定され、システムに基づいて変更できます。 ポートが常に同じ PDO をアドバタイズする場合は、ケーブルによって制限されている場合を除き、ポートに不変の PDO があります。 |
|
Port_Managed_Guaranteed_Type |
Tx ソース情報に基づいて設定 (0x78)
ポートから供給される電力が固定されている場合、ポートは保証または保証されます。 ポートの電力が動的に変更できる場合、ポートは管理されるか、または保証されません。 |
|
Send_Pings |
デフォルトは NO に設定されており、変更しないでください。 TPS25751 および TPS26750 ではサポートされていません。 |
|
Master_Port |
デフォルトは YES に設定されており、変更しないでください。 |
|
USB_Suspend_Can_Be_Cleared |
デフォルトは YES にセット。 |
|
FR_Swap_Type_C_Current_Capability_As_Initial_Sink |
デフォルトは 0 にセット:FR_Swap はサポートされていません。 TPS25751 および TPS26750 ではサポートされていません。 |
|
PD_OC_Protection |
GUI の Q1で TI の統合型 PD + BQ オプションが選択されている場合、デフォルトは YES に設定されます。 それ以外の場合は、noNO に設定 |
|
PD_OCP_Method |
2 に設定:ユーザーが GUI の Q1 の統合 PD + BQ オプションを選択した場合の両方。それ以外の場合、フィールドは無視されます。
|
|
Num_Src_PDOs |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
注: このフィールドは SPR PDO にのみ適用されます。EPR PDO はこのフィールドには適用されません。
|
| PDO Type:固定タイプ | |
|---|---|
| VIF のフィールド | 説明 |
|
Src_PDO_Supply_Type | 送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
SPR_PDO_Peak_Current | 送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Voltage | 送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Max_Current | 送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PD_OCP_OC_Debounce | GUI の Q1 で PD + BQ オプションを選択すると、デフォルトは 10 に設定されます。 |
|
Src_PD_OCP_OC_Threshold | GUI の Q1 で PD + BQ オプションが選択されている場合にデフォルトに設定されます。 |
|
Src_PD_OCP_UV_Debounce | GUI の Q1 で PD + BQ オプションを選択すると、デフォルトは 10 に設定されます。 |
|
Src_PD_OCP_UV_Threshold_Type | デフォルトは 1 にセット:GUI の Q1 で PD + BQ オプションが選択されている場合は パーセンテージ。 |
|
Src_PD_OCP_UV_Threshold | GUI の Q1 で PD + BQ オプションを選択すると、デフォルトは 70 に設定されます。 |
| PDO Type:バッテリ タイプ | |
|---|---|
| VIF のフィールド | 説明 |
|
Src_PDO_Supply_Type |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Max_Power |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Min_Voltage |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Max_Voltage |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
| PDO Type:変数タイプ | |
|---|---|
| VIF のフィールド | 説明 |
|
Src_PDO_Supply_Type |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Max_Current |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Min_Voltage |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Max_Voltage |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
PDO Type:APDO APDO Type:プログラマブル電源 (SPR) | |
|---|---|
| VIF のフィールド | 説明 |
|
Src_PDO_Supply_Type |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_APDO_Type |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Max_Current |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Min_Voltage |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Max_Voltage |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
PDO Type:APDO APDO Type:EPR 可変電圧電源 (EPR AVS) | |
|---|---|
| VIF のフィールド | 説明 |
|
Src_PDO_Supply_Type |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_APDO_Type |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Peak_Current |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Min_Voltage |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Max_Voltage |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_PDP_Rating |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
PDO Type:APDO APDO Type:SPR 可変電圧電源 (SPR AVS) | |
|---|---|
| VIF のフィールド | 説明 |
|
Src_PDO_Supply_Type |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_APDO_Type |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Peak_Current |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Max_Current_9V_To_15V |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|
|
Src_PDO_Max_Current_15V_To_20V |
送信ソース機能 (0x32) に基づいて設定します。
|