JAJA880 May 2025 TPS25751 , TPS26750
TI の GUI VIF 生成ツールを使用して生成された VIF は、PD コントローラ固有のフィールドのみに入力されます。ユーザーが PD コントローラのみで管理されないシステム レベル要件に従って設定できるように、一部のフィールドは意図的に空白 (赤で表示) のままになっています。表 4-1は、完了した VIF を持つように設定する必要がある残りのフィールドを強調表示します。これらの VIF フィールドの一部は、PD コントローラのレジスタに直接対応しており、それに応じて設定する必要があります。
| VIF エディタ タブ |
VIF のフィールド |
説明 |
|---|---|---|
|
汎用 PD |
Num_Fixed_Batteries *システムがバッテリー駆動の場合のみ不完全です。バッテリ駆動でない場合は、スキップします |
この値は、レジスタ 77h の固定バッテリ数 [99:96] 設定およびレジスタ 7Eh の固定バッテリ数 [51:48] 設定に対応します。それに応じて json でレジスターを構成し、VIF を再生成します。 |
|
汎用 PD |
Num_Swappable_Battery_Slots *システムがバッテリー駆動の場合のみ不完全です。バッテリ駆動でない場合は、スキップします |
この値は、レジスタ 77h のホットス ワップ可能バッテリ数 [103:110] 設定、7Eh のホットス ワップ可能バッテリ数 [55:52] 設定に対応します。それに応じて json でレジスターを構成し、VIF を再生成します。 |
|
USB Type-C |
Type_C_Power_Source |
0:外部電源 - ポートは常にシステム内の電源から電力を供給され、USB Type-C ポートからは給電されません 1:UFP - 電源供給 - ポートは USB Type-C ポートから電力を供給され、システムの電源からは給電されません 2:両方 - 両方として動作できます |
|
PD ソース |
Port_Managed_Guaranteed_Type |
0:管理機能 - ポートは、提供される PDO を変更できます。 1:保証された機能 - ポートは常に PD_Power_As_Source を提供でき、アドバタイズされたソース PDO は変更されません この値は、レジスタ 78h のポート タイプ [31] に対応します。 |