JAJA892 June 2025 LM339 , LM393 , LMH7322 , TL331 , TLV1812 , TLV1871 , TLV1872 , TLV3601 , TLV3604
差動出力は常に位相が 180° 異なる 2 つの出力を使用します。差動方式はシングルエンド方式に比べて、差動が同相ノイズの影響を受けにくいという大きな優位性あります。レシーバは差動電圧のみに応答します。相互接続に結合されたノイズは、レシーバによって同相変調とみなされて除去されます。反対に、平衡電流路は平衡ラインまたはツイストペアを使用することで、放射 EMI を低減できます。