JAJA892 June   2025 LM339 , LM393 , LMH7322 , TL331 , TLV1812 , TLV1871 , TLV1872 , TLV3601 , TLV3604

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2出力タイプ
    1. 2.1 オープンコレクタまたはオープンドレイン
      1. 2.1.1 オープンコレクタまたはオープンエミッタの出力を選択可能
    2. 2.2 プッシュプル
      1. 2.2.1 個別電源を使用したプッシュプル
    3. 2.3 差動
      1. 2.3.1 差動プッシュプル
      2. 2.3.2 ECL、RSECL、PECL、RSPECL、LVPECL
      3. 2.3.3 低電圧差動信号伝送
      4. 2.3.4 電流モードロジック
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

低電圧差動信号伝送

低電圧差動信号伝送 (LVDS) の出力段では出力間にスイッチド電流 ±4mA を使用し、ECL ベースの出力の要件に応じて負電源と 2 つのプルダウン抵抗を不要にします。LVDS では、出力スイングはさらに +1.2V を中心とした ±400mV まで減少します。

 LVDS 出力図 2-12 LVDS 出力

LVDS 終端は、レシーバの出力間に 100Ω の終端抵抗を 1 つ使用するだけで簡単に実装できます。100Ω の抵抗を ±4mA の差動電流と組み合わせることで、レシーバに ±400mV の差動信号が生成されます。

 LVDS の終端図 2-13 LVDS の終端

LVDS は TIA/EIA-644 とも呼ばれ、DisplayPort、FPD-Link、Channel Link、FireWire、Serial ATA などの、多くの一般的なインターリンクプロトコルの基盤にもなっています。多くのプロセッサおよび ASIC は、内部終端抵抗を備えたネイティブ LVDS 入力を備えています。

LVDS 標準をサポートするデバイスの例として、LMH7220TLV3604/5/7TLV3801/2TLV3811/11C があります。

表 2-7 LVDS 出力の利点と欠点
利点 欠点
  • 一定の低出力スイングで速度が向上
  • +1.8V まで低減された単一電源動作
  • 低消費電力 (50 ~ 100mW)
  • 100Ω の単一終端抵抗
  • 整合インピーダンスラインと直接インターフェイス接続
  • 高い同相除去
  • 平衡ラインにより放射 EMI を低減
  • ASIC とプロセッサ入力に関する共通基準
  • マルチポイント分配が可能
  • TIA 標準 TIA-644
  • 最大 3Gbit/s のビットレート