JAJA892 June   2025 LM339 , LM393 , LMH7322 , TL331 , TLV1812 , TLV1871 , TLV1872 , TLV3601 , TLV3604

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2出力タイプ
    1. 2.1 オープンコレクタまたはオープンドレイン
      1. 2.1.1 オープンコレクタまたはオープンエミッタの出力を選択可能
    2. 2.2 プッシュプル
      1. 2.2.1 個別電源を使用したプッシュプル
    3. 2.3 差動
      1. 2.3.1 差動プッシュプル
      2. 2.3.2 ECL、RSECL、PECL、RSPECL、LVPECL
      3. 2.3.3 低電圧差動信号伝送
      4. 2.3.4 電流モードロジック
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

電流モードロジック

電流モードロジック (CML) は、LVDS に類似したスイッチドカレント出力ですが、より高速で利用されます。終端は通常、レシーバの正の出力終端電圧 (VCCO) に対する各出力で 50Ω です。

CML 差動出力スイングと同相モード電圧は標準化されておらず、400mV ~ 800mV の差動範囲です。6Gbit/s を超える速度では、差動は一般に 400mV に低下します。

出力段は、出力電源電圧に接続する 2 つの 50Ω 抵抗、および 2 つの関連スイッチングトランジスタと共有電流源で構成されます (図 2-14 を参照)。

 CML 出力図 2-14 CML 出力

目的の出力状態に応じて、一度に 1 つの出力トランジスタが通電しています。on トランジスタは、対応する 50 Ω 抵抗を介して 16mA の電流を流し、出力と VCCO との間に 50Ω/16mA=800mV の電圧差を発生させます。

もう一方の 50Ω 抵抗はプルアップ抵抗として機能します。その抵抗には電流が流れないため、それぞれの出力は VCCO にプルされます。

負荷の終端ラインでは各出力に 50Ω の負荷が並列に接続されるため、出力スイングはこの半分になり、レシーバで VCCO より 400mV 低い値になります。

CML 出力については、TLV3901 (準備 - 営業に連絡) を参照してください。

表 2-8 CML 出力の利点と欠点
利点 欠点
  • 最大 12Gbit/s またはそれ以上
  • ユーザーが作動電圧を選択可能 (クロストークと EMI を低減)
  • 整合インピーダンスラインと直接インターフェイス接続
  • 高い同相除去
  • 平衡ラインにより放射 EMI を低減
  • AC 結合が可能
  • 2 つの外付け 50Ω プルアップ抵抗が必要
  • ポイントツーポイントのみをサポート
  • LVDS より大きい消費電力
  • 定義済み標準なし - 出力スレッショルドはメーカーによって異なる