JAJA892 June   2025 LM339 , LM393 , LMH7322 , TL331 , TLV1812 , TLV1871 , TLV1872 , TLV3601 , TLV3604

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2出力タイプ
    1. 2.1 オープンコレクタまたはオープンドレイン
      1. 2.1.1 オープンコレクタまたはオープンエミッタの出力を選択可能
    2. 2.2 プッシュプル
      1. 2.2.1 個別電源を使用したプッシュプル
    3. 2.3 差動
      1. 2.3.1 差動プッシュプル
      2. 2.3.2 ECL、RSECL、PECL、RSPECL、LVPECL
      3. 2.3.3 低電圧差動信号伝送
      4. 2.3.4 電流モードロジック
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

個別電源を使用したプッシュプル

独立した出力電源を使用したプッシュプルには、フローティング OC/OE 出力という利点や、プッシュプル出力で定義済み出力スイングを使用できるという利点があります。

 個別電源を使用したプッシュプル図 2-8 個別電源を使用したプッシュプル

コンパレータ入力が広い電源電圧や大信号またはバイポーラ信号を受け入れるために分割電源を必要とする場合、問題が発生します。ほとんどのプッシュプル出力コンパレータでは、結果として出力スイングが電源と等しくなり (0、12V、±5V など)、デジタルロジックとは互換性がなくなります。このためには、デジタルロジックへ電力を供給するための外部レベルシフトまたはクランプが必要です。

この問題は、上記の TLV1871/2 など、個別の入出力電源を使用したプッシュプル出力で解決されます。これにより、出力スイングを出力電源ピン (VCCO および VEEO) で直接設定、入力電圧範囲を入力電源 (VCCI および VEEI) で直接設定できます。

たとえば、入力電源 (VCCI と VEEI) を +12V と -12V の分割電源にして、バイポーラ入力信号を受け入れることができます。出力電源 (VCCO および VEEO) は +3.3V およびグランドに設定して、3.3V のデジタルロジックと互換性のある 0 ~ 3.3V のグランド基準出力スイングを生成できます。レベルシフトは必要ありません!

もう 1 つの利点は要求される出力スイングによって入力範囲が設定されないことです。これには入力信号を減衰させる必要があります。その代わりに、高い電源電圧から入力電源ピンに電力を供給して、入力信号を直接受け入れるか、減衰の少ない入力信号を受け入れることで精度を向上できます。

TLV1871/2 (プッシュプル) と TLV3801/2 (LVDS) は個別の出力電源を備えています。

表 2-4 個別電源出力を使用したプッシュプルの利点と欠点
利点欠点
  • 出力スイングを出力電源ピンで設定
  • 個別の入力電源を使用すると、入力範囲を拡大、または電源を分割できます。
  • 出力のシンクおよびソース電流
  • プルアップ抵抗が不要 - 電力を節約
  • 対称立ち上がりおよび立ち下がり時間
  • 出力を互いに接続できない