JAJA892 June   2025 LM339 , LM393 , LMH7322 , TL331 , TLV1812 , TLV1871 , TLV1872 , TLV3601 , TLV3604

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2出力タイプ
    1. 2.1 オープンコレクタまたはオープンドレイン
      1. 2.1.1 オープンコレクタまたはオープンエミッタの出力を選択可能
    2. 2.2 プッシュプル
      1. 2.2.1 個別電源を使用したプッシュプル
    3. 2.3 差動
      1. 2.3.1 差動プッシュプル
      2. 2.3.2 ECL、RSECL、PECL、RSPECL、LVPECL
      3. 2.3.3 低電圧差動信号伝送
      4. 2.3.4 電流モードロジック
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

差動プッシュプル

差動プッシュプル出力は、2 つの同一のプッシュプル出力を持つコンパレータで、一方の出力がもう一方の出力から 180° 反転して、電源レールの近くにスイングします。反転は共通ノードから内部的に行われるため、外部インバータ論理ゲートを使用することにより発生する可能性がある 2 つの出力間のスキューイング (遅延) は最小限に抑えられます。

 作動プッシュプル出力図 2-9 作動プッシュプル出力

差動出力は、差動伝送方式を作成、または H ブリッジトランジスタや MOSFET などの負荷を駆動するために 180° 離れた 2 つの単一出力として使用できます。

この標準をサポートしているデバイスは、TL3016TL3116TL712TL714 です。

表 2-5 差動プッシュプル出力の利点と欠点
利点欠点
  • 出力のシンクおよびソース電流
  • プルアップ抵抗が不要 - 電力を節約
  • 対称立ち上がりおよび立ち下がり時間
  • 差動信号が可能
  • 出力を互いに接続できない
  • 出力電圧スイングが電源電圧と同じ
  • 大きな出力スイングは EMI を引き起こす可能性がある