JAJA892 June 2025 LM339 , LM393 , LMH7322 , TL331 , TLV1812 , TLV1871 , TLV1872 , TLV3601 , TLV3604
オープンコレクタまたはオープンドレイン (交互に使用) 出力は、電流のみをシンクできる 1 つのトランジスタで構成されます。これは、出力からグランドへの機械的 (SPST) スイッチと考えることができます。
High の出力電圧を生成するにはプルアップ抵抗が必要です。終端抵抗の上側に印加される終端電圧によって、High (VOH) の出力電圧が設定されます。出力がロジック High のとき、トランジスタはオフ (通電していない) になり、プルアップ抵抗によって出力ノードが終端電圧までプルされます。
注:出力は、コンパレータの電源電圧より低い任意の電圧にプルアップできます。たいていの場合、コンパレータは出力をコンパレータの電源電圧よりも高い最大電圧までプルできます。ただし、一部のデバイスでは出力に上部 ESD クランプダイオードがあり、最大プルアップ電圧が電源電圧に制限されます。異なる電圧へプルアップすることをレベルシフトと呼びます。
データシートの「特性」または「電気的仕様」の表の注に、出力が電源よりも高くプルアップできるかどうかが記載されている場合があります。記載されていない場合、絶対最大定格または推奨動作条件の出力電圧行に手掛かりがある場合があります。
オープンコレクタ出力の利点は、複数の出力を結合して OR 接続の出力バスを形成できることです。この場合、任意の出力により出力バスを Low にプルできます。これは、システムエラーバスやウィンドウコンパレータでよく見られます。
表 3-1 に、オープンコレクタ出力デバイスのリストを示します。
| 利点 | 欠点 |
|---|---|
|
|