JAJA978F October 2022 – August 2025 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
OA TC-1 は、リンクアップ時間、リンクダウン時間、リンクの安定性をテストするためのさまざまな PHY レベル テストを規定しています。このセクションでは、PHY レベルのテストに使用されるこれらの IOP テストに使用されるテスト シーケンスを強調し、ECU レベルのテストにも同じものを移植できます。
TC-1 の相互運用性テストは、OA コンプライアンス テスト ハウス C&S によって実施されています。DP83TC81x の相互運用性をテストするため、C&Sは、DP83TC81x と他の 100Base-T1 認証済み PHY をリンク パートナーとして使用して、これらの各パラメータをテストします。これらのパラメータは、さまざまな温度やケーブル長について多数の反復テストを行います。
ご要望に応じて、C&S (米国と欧州、中東、アフリカ) に準拠した結果を記載した IOP テスト レポートを入手できます。