JAJA978F October   2022  – August 2025 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ハードウェアの構成
    1. 2.1 回路図
  6. 3ソフトウェアの設定
  7. 4PMA テスト
    1. 4.1 PMA テスト手順
  8. 5IOP テスト:リンクアップとリンクダウン
    1. 5.1 IOP テスト手順
  9. 6SQI テスト
    1. 6.1 SQI 値の解釈
  10. 7TDR テスト
    1. 7.1 TDR テスト手順
  11. 8EMC と EMI のテスト
  12. 9改訂履歴

回路図

100Base-T1 PHY の性能には、MDI、リファレンス クロック、電源ネットワーク向けの回路図と適切な部品が重要です。このセクションでは、OA TC-1 のテストで使用する推奨回路図と部品の値を示します。

 電源ネットワーク:スリープ モード要件を持つアプリケーションの場合 (DP83TC812)図 2-1 電源ネットワーク:スリープ モード要件を持つアプリケーションの場合 (DP83TC812)
 電源ネットワーク:スリープ モード要件を持つアプリケーションの場合 (DP83TC813)図 2-2 電源ネットワーク:スリープ モード要件を持つアプリケーションの場合 (DP83TC813)
 電源ネットワーク:スリープ モード要件なしアプリケーション用 (DP83TC812 および DP83TC814)図 2-3 電源ネットワーク:スリープ モード要件なしアプリケーション用 (DP83TC812 および DP83TC814)
 電源ネットワーク:スリープ モード要件なしアプリケーション用 (DP83TC813)図 2-4 電源ネットワーク:スリープ モード要件なしアプリケーション用 (DP83TC813)
 MDI と水晶振動子の回路図図 2-5 MDI と水晶振動子の回路図
表 2-1 パラメーター、構成要素、および値
パラメータ | コンポーネント
VDDIO | VDDMAC1.8V、2.5V、または 3.3V
デカップリング コンデンサ VDDIO10nF
デカップリング コンデンサ VDDMAC10nF、470nF
VDDIO | VDDMAC1 用一体型フェライト ビーズBLM18KG601SH1
VDDA3.3V
デカップリング コンデンサ VDDA10nF、470nF
(選択可能):VDDA 用フェライト ビーズBLM18KG601SH1
Vsleep3.3V
デカップリング コンデンサ Vsleep0.1μF
DC ブロッキング コンデンサ (精度 1%、100V)0.1μF
コモン モード チョーク

DLW43MH201XK2L、DLW32MH201XK2、AE2002、ACT1210L-201

同相終端抵抗 (精度 1%、0.75W、サイズ:2010)1kΩ
MDI カップリング コンデンサ4.7nF
ESD シャント (5% 精度、0.125W、サイズ:0805100kΩ
絶縁抵抗 1 (0.25W、サイズ:1206)0 Ω
絶縁抵抗 2 (0.25W、サイズ:1206)0 Ω
絶縁型コンデンサ未実装
R_XI100 Ω
R_XO水晶のワット数仕様に必要な最小値
ESDCONN (オプション)100V を上回るクランプ電圧と負荷容量が 5pF 未満の ESD 抑制デバイス向けに、Open Alliance 100BASE-T1 EMC テスト仕様で認定済みの ESD デバイス

PESD1ETH1GLS-Q を例にします。

ESDPHY (オプション)

PESD2ETHX-Q。VCC ピンを 3.3V レールに接続します。これにより、イーサネット ケーブルがバッテリに短絡した場合や、100V 未満のその他の過渡事象から保護できます。

VDDIO が VDDMAC から分離している場合、VDDIO にフェライト ビーズと 0.47μF コンデンサを追加する必要があります。このフェライト ビーズの部品番号は、BLM18KG601SH1 の詳細を示します。