JAJA978F October   2022  – August 2025 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2ハードウェアの構成
    1. 2.1 回路図
  6. 3ソフトウェアの設定
  7. 4PMA テスト
    1. 4.1 PMA テスト手順
  8. 5IOP テスト:リンクアップとリンクダウン
    1. 5.1 IOP テスト手順
  9. 6SQI テスト
    1. 6.1 SQI 値の解釈
  10. 7TDR テスト
    1. 7.1 TDR テスト手順
  11. 8EMC と EMI のテスト
  12. 9改訂履歴

PMA テスト

OA TC-1 は、100Base-T1 PHY のフロント エンドに対するさまざまな電気的テストを規定しています。標準文書には、各種テスト モードが記載されています。各テスト モードでは、PHY は MDI ライン上でパターンを生成するか、異なる電気的パラメータを測定するためにピンに内部クロック信号を露出することを想定しています。

DP83TC81x は、これらすべてのテスト モードをサポートしています。このセクションでは、各テスト モードに移行するために必要な構成について詳しく説明します。

ご要望に応じて、UNH (OA 準拠テストハウス) から OA と IEEE に準拠した結果を記載した PMA テスト レポートの詳細を入手できます。