JAJA978F October 2022 – August 2025 DP83TC812R-Q1 , DP83TC812S-Q1 , DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1 , DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
Open Alliance (OA) は、100Base-T1 PHY に対してさまざまなテストを実施することを要求しています。このドキュメントでは、DP83TC812、DP83TC813、DP83TC814 (以下では DP83TC81x) デバイスを必要なテスト モードに移行して、さまざまな Open Alliance テストを実行する手順について説明しています。
このドキュメントには、DP83TC81x のテスト中に使用されたソフトウェアおよびハードウェアの構成について記載されています。この構成は、さまざまな OA コンプライアンス ハウスでテストされています。UNH、FTZ、および C&S を最小要件として扱う必要があります。ハードウェアとソフトウェアの追加構成を使用すると、お客様のシステム使用事例に基づいてさらに改善することができます。