JAJA996D December   2022  – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 ブートローダの概念
    2. 1.2 MSPM0 ブートローダの構造
      1. 1.2.1 ROM ベースの BSL
      2. 1.2.2 フラッシュ ベースのプラグイン インターフェイスを備えた ROM ベースの BSL
      3. 1.2.3 フラッシュベースのセカンダリ BSL
    3. 1.3 MSPM0 BSL の機能とデモの概要
  5. 2BSL ホストの実装の概要
  6. 3Non-Main (構成 NVM) における BSL 構成
    1. 3.1 Non-Main の紹介
    2. 3.2 例 – Sysconfig で PA18 BSL 起動ピンを無効化
  7. 4ブートローダーホスト
    1. 4.1 MCU ホスト コードの概要
      1. 4.1.1 ハードウェア接続
      2. 4.1.2 TXT からヘッダ ファイルへの変換
      3. 4.1.3 デモを使用する手順
    2. 4.2 PC ホストの例
      1. 4.2.1 イメージ ファイルとパスワード ファイルの準備
      2. 4.2.2 GUI を使用する手順
  8. 5ブートローダーのターゲット
    1. 5.1 デフォルトの ROM ベースの BSL
      1. 5.1.1 UART インターフェイス
      2. 5.1.2 I2C インターフェイス
    2. 5.2 フラッシュベースのプラグイン インターフェイスのデモ
      1. 5.2.1 UART インターフェイス
        1. 5.2.1.1 デモの使用手順
        2. 5.2.1.2 プラグイン インターフェイス コードをデバッグする方法
      2. 5.2.2 I2C インターフェイス
      3. 5.2.3 SPI インターフェイス
      4. 5.2.4 CAN インターフェイス
    3. 5.3 セカンダリ BSL デモ
      1. 5.3.1 フラッシュベースのセカンダリ BSL を 0x1000 から開始
      2. 5.3.2 フラッシュベースのセカンダリ BSL を 0x0000 から開始
        1. 5.3.2.1 MSPM0C 用のフラッシュベース 0x0 アドレス BSL デモ
        2. 5.3.2.2 ライブ ファームウェア アップデート
  9. 6よくある質問
    1. 6.1 リンカ ファイルの変更
    2. 6.2 デバイスを回復するための CCS によるファクトリ リセット
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

フラッシュベースのプラグイン インターフェイスのデモ

ROM ベースの BSL インターフェイス セクションにおいて、設定がアプリケーションの要件を満たしている場合。フラッシュベースのプラグイン インターフェイスのデモを使用できます。通信セクション用のコードはどちらもオープンソースであるため、顧客はコード内の任意の設定を変更できます。フラッシュベースのプラグイン インターフェイス デモは、BSL パケットを受信することはできますが、パケットを解析することはできない点に注意してください。そのため、プラグイン インターフェイス デモでは、ROM BSL に格納されている BSL コアと連携してコマンドを解析する必要があります。