JAJA996D December 2022 – September 2025 MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0G3507 の ROM ベース BSL UART ピンは PA10 と PA11 であり、これらのピンは XDS110 バックチャネル UART に直接接続されているため、J101 の全ジャンパが必要です (表 4-7を参照)。
LP-MSPM0L1306 では、XDS110 バックチャネル UART ピンは BSL UART ピンと異なるため、J101 の TXD および RXD を切り離し、ジャンパワイヤで PA22 と PA23 を接続します (表 4-7を参照)。
図 4-7 LaunchPad キットの接続 (左: LP-MSPM0G3507、右:LP-MSPM0L1306)| 基板 | モード | ジャンパの実装が必要 | ジャンパの末実装が必要 |
|---|---|---|---|
| LP-MSPM0G3507 | ターゲット | J101 (電源、UART ピン、リセットおよび BSL 起動ピン)、J4、J7 (LED)、J21、J22 (UART ~ J101 XDS) | 該当なし |
| LP-MSPM0L1306 | ターゲット | J101 (GND、3V3、NRST、BSL)、J2、J3 (LED) | J101 (TXD、RXD) |
スタンドアロン XDS110 の場合、補助インターフェイス (AUX) は表 4-7の信号接続を使用します。
| 信号 | スタンドアロン XDS110 | ターゲット デバイス | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 信号 | AUX ポート | 信号 | LP-MSPM0G3507 | LP-MSPM0L1306 | |
| NRST | IO 出力 | IOOUT0 | NRST | NRST ピン | NRST ピン |
| 呼び出し | IO 出力 | IOOUT1 | デフォルト:ピンを起動 | PA18 | PA18 |
| UART | RXD | UARTRX | TXD | PA10/UART0_TX | PA23/UART0_TX |
| TXD | UARTTX | RXD | PA11/UART0_RX | PA22/UART0_RX | |
GUI が自動的に BSL を起動するため、この操作中に手動で BSL を起動する必要はありません。
図 4-8 UART を使用して GUI でイメージをダウンロードする手順
図 4-9 XDS110 ファームウェアを更新し