JAJA998F January 2019 – September 2025 66AK2G12 , AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442 , AMIC110 , AMIC120
TI は、複数の ICSS 対応デバイス用にIO-Link® マスターサポートを提供しています。この設計の主な利点は、IO-Link メッセージ処理を PRU サブシステムにオフロードできることです。この設計は、低い CPU 負荷で高性能を実現できます。
| 機能 | 概要 | 実装 |
|---|---|---|
| IO-Link タイプ | IO-Link マスター | あり |
| IO-Link 標準 | IO-Link 仕様 IEC 61131-9 V1.1.4 | あり |
| IODD V1.1 | あり | |
| 通信クラス | Com1、Com 2、Com 3 (4.8、38.4、230.4 Kbit/s) | あり |
| テレグラム タイプ | すべて | あり |
| IO-Link 最大チャネル数 | 8 | あり |
| IO-Link スタック | ハードウェア インターフェイス(BSP、HW 制御) | あり |
| メッセージ ハンドラ | あり | |
| アプリケーション レイヤー(オン リクエストのデータ オブジェクト、プロセスデータ オブジェクト) | あり | |
| システム マネージメント | あり | |
| データ ストレージ(マスター) | あり | |
| API を介した標準マスターインターフェイス | あり | |
| UART を介した標準マスタインターフェイス | あり | |
LWIP を介した標準マスターインターフェイス | あり | |
| デバイス設定 | IO-Link マスター設定ツール | あり |