JAJA998F January 2019 – September 2025 66AK2G12 , AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442 , AMIC110 , AMIC120
ICSS 対応デバイスは、Siemens ERTEC デバイススタックに基づくPROFINET® RT と IRT デバイスをサポートしています。表 2-1 に、サポートされている機能セットをまとめています。
| 機能 | 概要 | 関連適合性クラス | サポート |
|---|---|---|---|
| 必須機能 CC-A | |||
| リアルタイム サイクリック-クラス 1 | 非同期リアルタイムサイクリックプロトコル | CC-A、B、C | あり |
| リアルタイム アサイクリック | リアルタイム アサイクリックプロトコル | CC-A、B、C | あり |
| デバイス診断/アラーム | 診断およびメンテナンス アラーム | CC-A、B、C | あり |
| デバイス識別(I&M0) | サポートされている必須の識別レコード | CC-A、B、C | あり |
| 近隣検出 | LLDP プロトコル | CC-A、B、C | あり |
| PROFINET を介したポート関連のネットワーク ステータス | PDEV レコード | CC-A、B、C | あり |
| オプション機能 CC-A | |||
| 拡張識別およびメンテナンス | サポートされている拡張 I&M レコード | CC-A、B、C | I&M1、2、3、4 |
| 拡張 I&M レコードはサポートされていません | CC-A、B、C | I&M5 | |
| 共有入力 | さまざまなコントローラによる入力への複数のアクセス | CC-A、B、C | あり |
| 共有デバイス | デバイス機能の各種コントローラへの分散 | CC-A、B、C | あり |
| スレーブ間通信 | IO デバイス間の直接通信 | CC-A、B、C | なし |
| 必須機能 CC-B | |||
| ネットワーク診断 | SNMP プロトコル | CC-B、C | あり |
| オプション機能 CC-B | |||
| DCP、PDEV による名前の割り当て | デバイス交換後のデバイスの自動アドレス付与 | CC-B、C | あり |
| 実行時の設定(CiR) | 動作中の設定変更 | CC-B、C | あり |
| 時刻同期 | I/O データのタイム スタンプ | CC-B、C | あり |
| 光ファイバ ケーブルのサポート | POF/HCS 用光ファイバ ケーブル診断 | CC-B、C | なし |
| 高速起動 | 電圧回復後の高速起動によるスイッチング動作 | CC-B | あり |
| メディア冗長性プロトコル | リング冗長性によるより高い可用性 | CC-B | あり |
| システム冗長性(PA の場合のみ必須) | 2 つの I/O コントローラによるシステム冗長性 | CC-B | あり |
| 必須機能 CC-C | |||
| IRT 付き PROFINET | 500µs 以上の更新レートによる帯域確保 | CC-C | あり |
| IRT 付き PROFINET | 250µs の更新レートによる帯域確保 | CC-C | 進行中 |
| オプション機能 CC-C | |||
| IRT 付き PROFINET | アイソクロナス操作 | CC-C | あり |
| 250µs 未満の更新レート | CC-C | なし | |
| DFP | ライントポロジ向けに最適化された IRT モード | CC-C | なし |
| 双方向伝送 MRPD | 調和のとれた冗長性スイッチオーバーによるより高い可用性 | CC-C | なし |