JAJA998F January   2019  – September 2025 66AK2G12 , AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM5706 , AM5708 , AM5716 , AM5718 , AM5726 , AM5728 , AM5729 , AM5746 , AM5748 , AM5749 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6441 , AM6442 , AMIC110 , AMIC120

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2通信プロトコル
    1. 2.1 PROFINET
    2. 2.2 EtherCAT
    3. 2.3 EtherNet/IP
    4. 2.4 IO-Link
    5. 2.5 並列冗長性プロトコル(PRP)
    6. 2.6 高可用シームレス冗長性(HSR)
    7. 2.7 OPC UA
    8. 2.8 Modbus TCP/IP
  6. 3サードパーティプロトコルスタックの Sitara 対応
  7. 4改訂履歴

高可用シームレス冗長性(HSR)

TI プロセッサは現在、ICSS を使用して 100M と 1G の HSR をサポートしています。AM64x/AM243x バージョンは、100M/1G HSR をサポート可能です。また、AM335x/AM437x/AM57x は、100M HSR をサポートする他の ICSS 対応デバイスです。評価ソフトウェアと量産ソフトウェアは、プロセッサ SDK の RTOS バージョン、またはプロセッサ SDK の Linux バージョンから入手できます。ICSS ベースの設計は、カットスルースイッチングをサポートしており、受信時の重複除去とノードテーブルのメンテナンスの負荷をさらに軽減します。

その他の資料: