JAJAA33 September   2025 UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2TI の非絶縁型 SiC MOSFET ゲート ドライバの概要
  6. 3SiC MOSFET ゲート ドライバ設計の検討事項
    1. 3.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    2. 3.2 負バイアス電源 (バイポーラ駆動)
    3. 3.3 短絡保護
      1. 3.3.1 脱飽和保護
      2. 3.3.2 過電流保護
      3. 3.3.3 ソフト ターンオフ
  7. 4PFC CCM 昇圧ローサイド ゲート ドライバの例
    1. 4.1 ゲート ドライバの要件
    2. 4.2 ゲート ドライバの選択
    3. 4.3 ゲート ドライバ消費電力
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

TI の非絶縁型 SiC MOSFET ゲート ドライバの概要

TI の最新ローサイド ゲートドライバである UCC5710X、UCC5713x、UCC5714x は、TI の非絶縁ドライバとして初めて短絡保護機能を内蔵しています。UCC5710x は DESAT 保護を備えており、UCC5713x は正方向、UCC5714x は負方向の過電流保護 (OCP) をそれぞれ備えています。これらの短絡保護方式は同じ目標を達成していますが、それぞれの方法には次のような利点があります:OCP はカスタマイズ性に優れた実装がよりシンプルですが、DESAT は電力を消費する検出抵抗がないため、本質的に効率的です。

また、UCC5710X、UCC5713x、UCC5714x には追加機能もあり、SiC MOSFET の駆動に適しています。これには、システムの立ち上げ時や電源障害時にスイッチの損傷や電力損失を防ぐための高 UVLO オプション、誤動作オンを防ぐために電源スイッチのゲートを -15V まで保持できる負のバイアス供給機能、そして過温状態が検出された際にドライバをオフにするサーマル シャットダウン機能が含まれます。これらの機能に加えて、負の IN 電圧対応や短い伝搬遅延により、UCC5170x、UCC5713x、UCC5714x は SiC MOSFET を使用するシステムにおいて堅牢で効率的なドライバとなります。表 2-1に、これらのドライバの詳細な仕様を示します。

表 2-1 非絶縁型ローサイド SiC MOSFET ゲートドライバ
パラメータ UCC27614 UCC27531 UCC5710x UCC5713x / UCC5714x
保護機能 内蔵保護 なし なし DESAT (脱飽和) OCP
絶対最大定格 電源電圧、VDD 30V 35V 30V 30V
推奨動作条件 電源電圧、VDD 26V 32V 26V 26V
入力電圧:INA、INB、ENA、ENB -10~26V -5~25V -5~26V -5~26V
負電源電圧、VEE 該当なし 該当なし -15V (B バリアント) -15V (B バリアント)
動作時の接合部温度範囲 -40℃ ~ 150℃ -40℃ ~ 150℃ -40℃ ~ 150℃ -40℃ ~ 150℃
UVLO 電源開始スレッショルド 4.1V 8.9V 8.0V/13.5V 8.0V/13.5V
出力 シンク / ソース ピーク電流 10A / 10A 2.5A / 5A 3A / 3A 3A / 3A
スイッチング特性 (CLoad = 1.8nF) 立ち上がり時間、tR (10% ~ 90%) 立ち下がり時間、tF (90% ~ 10%) 5ns、4ns 15ns、7ns 8ns、14ns 8ns、14ns
入力から出力までの伝搬遅延 17ns 17ns 26ns 26ns
追加機能 イネーブル あり あり W バリアント あり
分割出力 なし あり C バリアント C バリアント
ソフト ターンオフ なし なし あり なし