JAJAA33 September   2025 UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57102Z , UCC57102Z-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1 , UCC57132 , UCC57132-Q1 , UCC57138 , UCC57138-Q1 , UCC57142 , UCC57142-Q1 , UCC57148 , UCC57148-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2TI の非絶縁型 SiC MOSFET ゲート ドライバの概要
  6. 3SiC MOSFET ゲート ドライバ設計の検討事項
    1. 3.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    2. 3.2 負バイアス電源 (バイポーラ駆動)
    3. 3.3 短絡保護
      1. 3.3.1 脱飽和保護
      2. 3.3.2 過電流保護
      3. 3.3.3 ソフト ターンオフ
  7. 4PFC CCM 昇圧ローサイド ゲート ドライバの例
    1. 4.1 ゲート ドライバの要件
    2. 4.2 ゲート ドライバの選択
    3. 4.3 ゲート ドライバ消費電力
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

はじめに

シリコン カーバイド (SiC) パワースイッチは、高スイッチング周波数、高電圧、大電流に対応できることから、産業用途および自動車用途の両方で普及しています。SiC MOSFET の設計は、高周波アプリケーションと大電力アプリケーションの間で適切なバランスを実現します。ゲート ドライバは SiC MOSFET を効果的に制御するうえで重要な役割を果たし、SiC MOSFET が安全動作領域内にとどまることを確認するためには、ゲート ドライバのシステム設計を慎重に行うことが不可欠です。

 パワースイッチ テクノロジーと一般的なアプリケーション図 1-1 パワースイッチ テクノロジーと一般的なアプリケーション

このアプリケーション ノートでは、テキサス インスツルメンツの非絶縁ローサイド ゲート ドライバ製品について説明し、低電圧ロックアウト (UVLO)、短絡保護、負バイアス供給対応といった機能の設計詳細も含めて解説します。力率補正 (PFC) の連続導通モード (CCM) 昇圧トポロジを目的としたゲート ドライバの設計例を提示しています。ゲート ドライバの要件は、最大電源電圧 (VDD) 定格、ピーク電流能力、UVLO スレッショルド、短絡保護設計、外部ゲート駆動抵抗、消費電力を基準として説明されています。