JAJAA33 September   2025 UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2TI の非絶縁型 SiC MOSFET ゲート ドライバの概要
  6. 3SiC MOSFET ゲート ドライバ設計の検討事項
    1. 3.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    2. 3.2 負バイアス電源 (バイポーラ駆動)
    3. 3.3 短絡保護
      1. 3.3.1 脱飽和保護
      2. 3.3.2 過電流保護
      3. 3.3.3 ソフト ターンオフ
  7. 4PFC CCM 昇圧ローサイド ゲート ドライバの例
    1. 4.1 ゲート ドライバの要件
    2. 4.2 ゲート ドライバの選択
    3. 4.3 ゲート ドライバ消費電力
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

ゲート ドライバの要件

SiC MOSFET 用に適切なゲートドライバを選定する際には、バイアス電圧定格、ピーク電流能力、保護機能、ゲート抵抗、電力損失を慎重に考慮する必要があります。

導通損失を最小化するため、バイアス電圧は 20V に設定し、過渡現象による誤動作オンを防ぐために -5V の負バイアスを設定します。電位差から、ゲート ドライバの VDD 要件は 25V 以上になります。

スイッチング損失を最小化するためには、ゲート ドライバが目標とするスイッチング速度を達成できるよう、必要なピーク電流を供給できることも求められます。スイッチング速度のシステム要件は一般に、スルーレートの観点から記述されます。この例の PFC における要件では、SiC MOSFET は DC バス電圧 400V の下で 20V/ns 以上のスルーレートでターンオンする必要があります。これは、SiC MOSFET のターンオン時の VDS 全体のスイングが 20ns ( = 400 V / 20 V n s ) またはそれ以下。VDS のスイング中は、SiC MOSFET のミラー電荷 (QGD パラメータ、選択した SiC MOSFET の場合 27nC) がゲート ドライバのピーク電流によって充電され、ピーク電流は QGD を 20ns 以内に充電する必要があります。これにより、必要なピーク電流は 1.35A 以上となります ( = 27 n C / 20 n s ) .

UVLO は、電源障害時に SiC MOSFET への損傷を最小限に抑えるための重要な保護機能です。故障によって VGS が安全でないレベルに低下すると、SiC MOSFET の導通損失が発生する可能性があります。これにより、SiC MOSFET の効率の低下、発熱の増加、寿命の短縮が可能です。このアプリケーションでは、UVLO 定格が高いゲート ドライバが有益です。

SiC MOSFET のもう 1 つの重要な保護機能は、短絡検出の形式を使用することです。SiC MOSFET は、IGBT における飽和領域からアクティブ領域への遷移のように、線形領域から飽和領域への明確な遷移がないため、DESAT 保護のような単一電圧しきい値検出を用いる場合、大幅な改良を行わない限り正確性を確保できません。OCP はより推奨される選択肢であり、シャント抵抗を使用して電流を測定します。