JAJAA33 September 2025 UCC57108-Q1
負バイアス電源は、SiC MOSFET を駆動するためのもう 1 つの一般的な要件です。大電力アプリケーションでは、高い dv/dt が発生し、SiC MOSFET のミラー容量を介して電流が誘導され、SiC MOSFET のゲートが充電される可能性があります。SiC MOSFET が誤ってオンになると、破壊的な結果を招く可能性があります。負のバイアス電圧を使用して、スパイクがターンオン スレッショルドに達しないようにすることで、SiC MOSFET がオフに維持されるようにします (バイポーラ駆動とも呼ばれます)。図 3-2は、過渡 2.5V スパイクが 2.5V のゲート ソース スレッショルドで SiC MOSFET に与える影響を示しています。0V のターンオフを使用すると、誤ってターンオンが発生します。また、–5 V ターンオフを使用すると、SiC MOSFET がオフのままであることを確認できます。