JAJAA33 September 2025 UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57102Z , UCC57102Z-Q1 , UCC57108 , UCC57108-Q1 , UCC57132 , UCC57132-Q1 , UCC57138 , UCC57138-Q1 , UCC57142 , UCC57142-Q1 , UCC57148 , UCC57148-Q1
過電流保護 (OCP) は、電流をベースにした短絡保護のもう 1 つのタイプです。図 3-4 に、OCP回路を示します。ID の測定にシャント抵抗を使用すると、シャント電圧が得られます。短絡が発生すると、ID が大きいとシャント電圧は high に上昇します。シャント電圧が OCP 電圧スレッショルドを上回ると、コンパレータは短絡が検出されたことを示します。
シャント抵抗値は、OCP をトリガするために必要なドレイン電流 (通常、SiC MOSFET が処理可能な最大ドレイン電流よりわずか小さい) に基づいて選択されます。これは式 3で計算できます。