JAJAAB2 November   2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   この資料の使い方
  4.   商標
  5. 1デジタルオーディオ形式
    1. 1.1 I2S
    2. 1.2 TDM
  6. 2McASP の概要
  7. 3AM62x デバイスに対する McASP 接続
    1. 3.1 McASP の一般的な構成
      1. 3.1.1 クロックコントローラとしての McASP
        1. 3.1.1.1 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK ソースを使用して生成されるクロック
      2. 3.1.2 クロックペリフェラルとしての McASP
  8. 4McASP レイアウトの考慮事項
    1. 4.1 ブートモードロジックと共有される McASP 信号
    2. 4.2 シングルクロックドメイン内の複数デバイスの McASP トポロジ
  9. 5McASP の実例
    1. 5.1 2 つのクロックドメインで AUDIO_EXT_REFCLK を使用したオーディオ再生
    2. 5.2 外部クロックソースと McASP SYNC モードを使用するオーディオ再生
  10. 6主なオーディオシステム設計の考慮事項
  11. 7参考資料

AM62x デバイスに対する McASP 接続

AM62x は、オーディオアプリケーション用の 3 つの固有の McASP を搭載した Arm ベースプロセッサファミリです。図 3-1 は、AM62x デバイス上の McASP のための内部接続の全体的なマッピングを示しています。
注: 各 McASP には送信および受信クロックゾーンに独立した ACLK と AFS がありますが、AUXCLK は 1 つのみです。
 AM62x McASP の接続図 3-1 AM62x McASP の接続