JAJAAB2 November   2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   この資料の使い方
  4.   商標
  5. 1デジタルオーディオ形式
    1. 1.1 I2S
    2. 1.2 TDM
  6. 2McASP の概要
  7. 3AM62x デバイスに対する McASP 接続
    1. 3.1 McASP の一般的な構成
      1. 3.1.1 クロックコントローラとしての McASP
        1. 3.1.1.1 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK ソースを使用して生成されるクロック
      2. 3.1.2 クロックペリフェラルとしての McASP
  8. 4McASP レイアウトの考慮事項
    1. 4.1 ブートモードロジックと共有される McASP 信号
    2. 4.2 シングルクロックドメイン内の複数デバイスの McASP トポロジ
  9. 5McASP の実例
    1. 5.1 2 つのクロックドメインで AUDIO_EXT_REFCLK を使用したオーディオ再生
    2. 5.2 外部クロックソースと McASP SYNC モードを使用するオーディオ再生
  10. 6主なオーディオシステム設計の考慮事項
  11. 7参考資料

この資料の使い方

この資料は、オーディオデータの送信、TI のオーディオペリフェラル、これらのペリフェラルをマルチゾーンオーディオシステムで使用する方法に関する基本レベルの情報を提供することを目的としています。この資料はオーディオシステム設計の基礎について説明しています。最初に、デジタルオーディオの送受信方法、およびさまざまなシステムの使用事例を実現する McASP 構成について詳細に説明しています。

章の概要章のリンク
McASP でサポートされるデジタルオーディオ形式の基本的な説明セクション 1
McASP ペリフェラルの基本的概要と、使用可能なさまざまな構成オプションセクション 2
さまざまな使用事例における McASP インスタンスの AM62x 固有の実装に関する詳細な説明セクション 3
McASP のレイアウト設計に関する 2 つの最大の検討事項の説明セクション 4
外部コンポーネントを含む実用的な使用事例における McASP のさまざまな構成例セクション 5
主なオーディオシステム設計の考慮事項セクション 6