JAJAAB2 November   2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   この資料の使い方
  4.   商標
  5. 1デジタルオーディオ形式
    1. 1.1 I2S
    2. 1.2 TDM
  6. 2McASP の概要
  7. 3AM62x デバイスに対する McASP 接続
    1. 3.1 McASP の一般的な構成
      1. 3.1.1 クロックコントローラとしての McASP
        1. 3.1.1.1 AUDIO_EXT_REFCLK AHCLK ソースを使用して生成されるクロック
      2. 3.1.2 クロックペリフェラルとしての McASP
  8. 4McASP レイアウトの考慮事項
    1. 4.1 ブートモードロジックと共有される McASP 信号
    2. 4.2 シングルクロックドメイン内の複数デバイスの McASP トポロジ
  9. 5McASP の実例
    1. 5.1 2 つのクロックドメインで AUDIO_EXT_REFCLK を使用したオーディオ再生
    2. 5.2 外部クロックソースと McASP SYNC モードを使用するオーディオ再生
  10. 6主なオーディオシステム設計の考慮事項
  11. 7参考資料

2 つのクロックドメインで AUDIO_EXT_REFCLK を使用したオーディオ再生

図 5-1 に、McASP で単一の内部リファレンスを使用し複数のドメイン間でオーディオデータを送受信する方法の簡単な例を示します。McASP は非同期モードで動作しますが、送信ドメインと受信ドメインのルートクロックソースが同じであるため、(入力と出力でオーディオデータフレームの形式が同じである限り) バッファのオーバーランまたはアンダーランのリスクがありません。

このシステムでは、外部 LVCMOS 発振器 (LMK6CE024576 など) を使用して 24.576MHz のオーディオクロック周波数を生成します。この場合、TX ドメインと RX ドメインの両方で、AHCLK が (AUDIO_EXT_REFCLK0 から) 外部生成されるように構成されており、ACLK と AFS は内部生成されるように構成されています。

オーディオデータフレームは単一の TDM4 ストリーム用の 4 つのオーディオチャネルで、ワード深度が 32 ビットであると仮定すると、48kHz = 4 * 32 * 48,000 = 6.144MHz でサンプリングされる、32 ビットワードの 4 チャネルの積に基づきビットクロックを計算できます。

 ADC DAC
                                        のオーディオ再生 図 5-1 ADC DAC のオーディオ再生