JAJAAB2 November 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
多くのオーディオデバイスが単一のクロックドメインを共有するシステムでは、多くの場合 McASP が設計されます。たとえば、TAS6754 は TDM16 をサポート可能な 4 チャネルアンプです。つまり、単一の McASP のビットクロック、フレーム同期、データピンを最大 4 つのアンプで共有できます。これら 3 つの信号のレイアウト設計は、インターフェイスの性能と信頼性に影響を与えます。
図 4-2 は、ビットクロック信号を 4 つの異なるアンプに接続する 3 つの異なる信号トポロジを示しています。