JAJAAB2 November 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
AM62x には 16 のブートモード信号があり、ブートや他のブート構成パラメータに使用するペリフェラルを決定するため、ROM で使用されます。16 のブートモード信号は SoC の特定のパッドに接続され、AM62x はブートモードパッド用の McASP2 インターフェイスパッドの大半を使用します。
各ブートモードのパッドには、電源投入シーケンス中に関連するブートモード信号のデジタルロジック High または Low 状態を定義する、外部プルアップまたはプルダウン抵抗が必要です。
McASP2 信号はブートモードロジックと共有されるため、以下の内容を確認することは非常に重要です: