JAJAAB2 November 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
以下のセクションでは、McASP のセットアップ例について詳しく説明しています。ビットクロックとフレーム同期は、出力として構成され、AUDIO_EXT_REFCLK を介した外部ソースを使用して AHCLK に対する直接のリファレンスクロックとして生成されます。
| 説明 | AHCLK | ビット クロック | フレーム同期 |
|---|---|---|---|
| 外部 AHCLK 入力リファレンスを使用する McASP クロックコントローラ | 外部生成 | 内部生成 | 内部生成 |
この例では、McASP は 48kHz フレーム同期と 32 ビットワードの TDM8 フレーム形式に構成されており、12.288MHz のビットクロック周波数が得られます。AHCLK が外部生成されるように構成されている場合、AUXCLK は考慮されません。各 AHCLK には、異なる外部ソースを選択するための固有のマルチプレクサがあります。AHCLK マルチプレクサは、外部ドライバからの AUDIO_EXT_REFCLK0 ソース 24.576MHz を指定するように構成されています。SDK ドライバは、スロット数、フレーム同期周波数、フレーム同期と AHCLK の間の比率に基づいて ACLK 分周器を設定します。
AHCLK が外部生成される場合、AHCLK は AUDIO_EXT_REFCLK に出力できません。