JAJSGG1F October 2018 – April 2025 IWR6443 , IWR6843
PRODUCTION DATA

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ名 | ピン数 | SPQ | 製品のアレイ マトリクス | 最大温度 (℃) |
奥行き L (mm) |
幅 W (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
切り欠きの奥行き CL (mm) |
切り欠きの幅 CW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWR6443AQGABL | FC/CSP | ABL | 161 | 176 | 8 × 22 | 150 | 315.0 | 135.9 | 7.62 | 13.40 | 16.80 | 17.20 |
| IWR6843AQGABL | FC/CSP | ABL | 161 | 176 | 8 × 22 | 150 | 315.0 | 135.9 | 7.62 | 13.40 | 16.80 | 17.20 |
| IWR6843AQSABL | FC/CSP | ABL | 161 | 176 | 8 × 22 | 150 | 315.0 | 135.9 | 7.62 | 13.40 | 16.80 | 17.20 |
| IWR6843ABGABL | FC/CSP | ABL | 161 | 176 | 8 × 22 | 150 | 315.0 | 135.9 | 7.62 | 13.40 | 16.80 | 17.20 |
| IWR6843ABSABL | FC/CSP | ABL | 161 | 176 | 8 × 22 | 150 | 315.0 | 135.9 | 7.62 | 13.40 | 16.80 | 17.20 |