JAJSGG1F October 2018 – April 2025 IWR6443 , IWR6843
PRODUCTION DATA
IWR6843 の送信サブシステムは 3 つの並列送信チェーンで構成され、それぞれが独立して位相および振幅制御を行います。このデバイスは、MIMO レーダー、Tx ビーム フォーミング アプリケーション、干渉軽減のために 6 ビットのリニア位相変調をサポートしています。
送信チェーンは、システムを最適化するためのプログラム可能なバックオフもサポートしています。
図 8-3 に、送信サブシステムを示します。
図 8-3 送信サブシステム (チャネルごと)