JAJSGG1F October 2018 – April 2025 IWR6443 , IWR6843
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| レシーバ | ノイズ指数 | 60~64GHz | 12 | dB | ||
| 1dB 圧縮ポイント (帯域外) (1) | -12 | dBm | ||||
| 最大ゲイン | 48 | dB | ||||
| ゲイン範囲 | 18 | dB | ||||
| ゲイン ステップ サイズ | 2 | dB | ||||
| IF 帯域幅 (2) | 10 | MHz | ||||
| ADC サンプリング レート (実数 / 複素数 2x) | 25 | Msps | ||||
| ADC サンプリング レート (複素数 1x) | 12.5 | Msps | ||||
| ADC の分解能 | 12 | ビット | ||||
| アイドル チャネル スプリアス | -90 | dBFS | ||||
| トランスミッタ | 出力電力 | 12 | dBm | |||
| 電源バックオフ範囲 | 26 | dB | ||||
| クロック サブシステム | 周波数範囲 | 60 | 64 | GHz | ||
| ランプ レート | 250 | MHz/µs | ||||
| 1MHz オフセットでの位相ノイズ | 60~64GHz | -93 | dBc/Hz | |||
| 使用可能な HPF コーナー周波数 (kHz) | |
| HPF1 | HPF2 |
| 175、235、350、700 | 350、700、1400、2800 |
図 7-2 に、設定されたレシーバ ゲインに対するノイズ指数と帯域内 P1dB パラメータのばらつきを示します。
図 7-2 ノイズ指数、帯域内 P1dB とレシーバ ゲインとの関係