JAJSGG1F October 2018 – April 2025 IWR6443 , IWR6843
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| デューティ サイクル要件 | LVDS レーン上で最大 1pF の集中容量性負荷 | 48% | 52% | ||
| 出力差動電圧 | 差動ペア間に 100Ω の抵抗性負荷があるピーク ツー ピークのシングルエンド | 250 | 450 | mV | |
| 出力オフセット電圧 | 1125 | 1275 | mV | ||
| Trise と Tfall | 20%~80%、900Mbps | 330 | ps | ||
| ジッタ (pk-pk) | 900Mbps | 80 | ps |
図 7-13 タイミング パラメータ