12 改訂履歴
Changes from Revision E (June 2021) to Revision F (April 2025)
-
(アプリケーション):アプリケーションのリンクを更新Go
-
(デバイスの比較):IWRL6432 と IWRL1432 デバイスを追加Go
- (信号の説明):CLKP および CLKM の説明を更新 / 変更Go
- (ワンタイム プログラマブル (OTP) eFuse の VPP 仕様):新しいセクションを追加。Go
- (パワー セーブ モード):新しいセクションを追加。Go
- (デバイス ウェークアップ シーケンス):論理図を更新。Go
-
(表水晶振動子の電気的特性 (発振器モード):水晶振動子の周波数許容誤差を -200ppm ~ +200ppm に更新Go
-
(QSPI のスイッチング特性):サイクル時間、sclk を 12.5ns に更新Go
-
(ブート モード):ブート モード セクションを追加Go
-
(監視および診断メカニズム):デバイス安全マニュアルの注記を追加Go
Changes from October 1, 2020 to June 30, 2021 (from Revision D (Oct 2020) to Revision E (June 2021))
-
グローバル:機能安全準拠を反映するように更新Go
-
グローバル:「マスタ サブシステム」を「メイン サブシステム」に、「マスタ R4F」を「MSS R4F」に更新 / 変更Go
-
グローバル:「A2D」を「ADC」に更新 / 変更Go
-
(特長):機能安全準拠認証資料を更新Go
- (製品情報): IWR6843 にセキュア量産部品を追加Go
- 機能ブロック図を更新 / 変更
Go
- (デバイスの比較):IWR6843 の機能安全準拠を反映して SIL の行を更新 / 変更Go
- (デバイスの比較):LVDS および機能安全非準拠バリアント情報に関する表の注を追加Go
- (デバイスの比較):IWR6843AOP の製品ステータスを「AI」から「PD」に更新 / 変更Go
-
(デバイスの比較):IWRL6432 と IWRL6432AOP デバイスを追加Go
-
(デバイスの比較):IWRL1432 デバイスを追加Go
-
(デバイスの比較):IWRL1432 デバイスを追加Go
- (絶対最大定格):RF 入力 (TX および RX) に外部から供給される電源のエントリを追加し、TX に適用される信号レベルに表注を追加。Go
- (ESD 定格):HBM ESD 値を ±1000V から ±2000V に、CDM ESD 値を ±250V から ±500V に変更し、コーナー ピンに関する脚注を追加。Go
- 送信サブシステム (チャネルごと):図を更新 / 変更。Go
- 「プロセッサ サブシステム」の画像で「マスタ」を「メイン」に更新 / 変更Go
- (監視と診断のメカニズム):機能安全準拠を反映するように表のヘッダーと説明を更新 / 変更Go
- (監視と診断のメカニズム):マスタ R4F を MSS R4F に、マスタ SS を メイン SS に更新 / 変更Go
- (デバイスの命名規則):機能安全適合、 安全レベル B の SIL 2 を反映させるために図を更新 / 変更Go
- (ABL、10.4 × 10.4mm のトレイ情報):セキュア部品のトレイ情報を追加。Go