JAJSOE6C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
トランスポート層からのフレームはマルチフレームに結合され、サブクラス1の実装で決定論的レイテンシーを達成するプロセスで使用されます。マルチフレームの長さは、マルチフレーム内のフレーム数を定義するKパラメータによって設定されます。JESD204C は、JESD204B のマルチフレームあたりの最大許容フレーム数 (K) を 32 個から JESD204C の 256 個に増やします。その結果、より長いマルチフレームを実現し、確定的なレイテンシ要件を緩和することができます。Kの合計許容範囲は、不等式ceil(17/F)≤K≤min(256, floor(1024/F))によって定義されます。ここで、ceil()とfloor()はそれぞれ天井関数と床関数です。ローカルマルチフレームクロック(LMFC)は、確定的なレイテンシおよびデータ同期の目的で、マルチフレームの開始と終了を追跡します。LMFCは、決定論的レイテンシのタイミング基準として機能するために、SYSREF信号によってトランスミッタとレシーバの両方の決定論的位相にリセットされます。LMFC のクロック周波数は 式 11 で指定されます。ここで、fBIT は SerDes インターフェイスのシリアル化ビット レート (ライン レート) であり、F と K は上記のように定義されます。SYSREFが連続信号の場合、8B/10Bエンコード・モードを使用する場合、SYSREFの周波数はfLMFC の整数分周と同じか、または整数分周となる必要があります。